HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
- Cabo de Dados em PVC
- UL Style 2095
- 300 V
- 80°C
- com fio de dreno
Dados técnicos HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
Cabo de Dados em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2095 | |
Faixa de temperaturas | estático -20°C até +80°C |
Tensão operacional de pico | 300 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 1000 V |
Impedância característica | 100 Ohm, (valor aprox.) |
Indutância | aprox. 0.65 mH/km |
Raio mínimo de curvatura | estático 15x Ø-exterior |
Detalhes HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, multi-fios, AWG tamanhos
-
- Isolamento do condutor: PE
-
- Identificação do condutor: preto, vermelho, natur
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
-
- Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
-
- Fios de alimentação, cobre estanhado
-
- Bainha exterior: PVC
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Aplicação
-
- Cabo de dados aprovado pela UL para utilização como cabo de sinal e de medição; para instalação fixa em ambientes secos ou húmidos.
Artigos HELUDATA® 2095 PE/PVC 300 GREY
Descrição do artigo
Part no.
|
Exterior Ø mm (aprox.) | Peso Especifico de Cobre kg/km | Peso kg/km (aprox.) | Base de cobre em EUR / 100kg |
---|