Código do artigo 18024877
  • Certificação UL
  • Marcação do comprimento em metros
  • UL Style 2094
  • 300 V
  • 60°C

Detalhes do artigo

Código do artigo
18024877
Descrição do artigo
HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY grey 12 x 2 x 18 AWG
Exterior Ø mm (aprox.)
16,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
203,3
Peso kg/km (aprox.)
328,7
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892535765
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2094
Faixa de temperaturas estático -20°C até +60°C
Tensão operacional de pico 300 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 1000 V
Raio mínimo de curvatura estático 15x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, multi-fios, AWG tamanhos
      • Isolamento do condutor: PE
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
      • Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
      • Fios de alimentação, cobre estanhado
      • Bainha exterior: PVC
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1

Aplicação

      • Cabo de dados aprovado pela UL para uso como cabo de sinal e medição; para instalação fixa em ambientes secos ou úmidos.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible