HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY
- UL Style 2094
- 300 V
- 60°C
Dados técnicos HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY
Cabo de Dados em PVC de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 2094 | |
Faixa de temperaturas | estático -20°C até +60°C |
Tensão operacional de pico | 300 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 1000 V |
Raio mínimo de curvatura | estático 15x Ø-exterior |
Detalhes HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, multi-fios, AWG tamanhos
-
- Isolamento do condutor: PE
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN 47100 (torção em pares), código de cores
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
-
- Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
-
- Fios de alimentação, cobre estanhado
-
- Bainha exterior: PVC
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1
Aplicação
-
- Cabo de dados aprovado pela UL para uso como cabo de sinal e medição; para instalação fixa em ambientes secos ou úmidos.
Artigos HELUDATA® 2094 PE/PVC-TP 300 GREY
Descrição do artigo
Part no.
|
Exterior Ø mm (aprox.) | Peso Especifico de Cobre kg/km | Peso kg/km (aprox.) | Base de cobre em EUR / 100kg |
---|