HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y verde 2 G50/125
Código do artigo 805690
Detalhes do artigo HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y verde 2 G50/125
- Código do artigo
- 805690
- Descrição do artigo
- HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y verde 2 G50/125
- No.de Fibras
- 2
- Tipo de Fibra
- Multimode G50/125
- Categoria de Fibra
- OM2
- No.de Fibras por condutor
- 1
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 10,5
- Peso kg/km (aprox.)
- 100,0
- VPE/m
- 1000, 2000
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892313585
- Número da tarifa aduaneira
- 85447000
Dados técnicos HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y verde 2 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -40°C Operating, max.: +80°C |
Detalhes HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y verde 2 G50/125
Estrutura do cabo
-
- Core type: Composite buffered
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: PUR
-
- Outer sheath colour: Green similar to RAL 6018
Propriedades
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Aplicação
-
- The HELUCOM® range is set apart by its rugged and high flexible design. It is used wherever demanding environmental conditions while moving applications occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example drag chains. This serie can be used within PROFIBUS and PROFInet communications.