HELUCOM® AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y preto 4 G50/125
Código do artigo 801352
Detalhes do artigo HELUCOM® AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y preto 4 G50/125
- Código do artigo
- 801352
- Descrição do artigo
- HELUCOM® AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y preto 4 G50/125
- No.de Fibras
- 4
- Tipo de Fibra
- Multimode G50/125
- Categoria de Fibra
- OM2
- No.de Fibras por condutor
- 1
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 13,5
- Peso kg/km (aprox.)
- 140,0
- VPE/m
- 1000, 2000
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892313592
- Número da tarifa aduaneira
- 85447000
Dados técnicos HELUCOM® AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y preto 4 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Detalhes HELUCOM® AT-V(ZN)HH(ZN)B2Y preto 4 G50/125
Estrutura do cabo
-
- Core type: Composite buffered
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Inner sheath material: ULSZH
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriedades
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Testes
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Aplicação
-
- The HELUCOM® range is set apart by its extreme rugged roden protected design. It is used wherever demanding environmental conditions while fixed installations occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example industry applications, etc..