HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y preto 2K200/230
Código do artigo 801196
Detalhes do artigo HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y preto 2K200/230
- Código do artigo
- 801196
- Descrição do artigo
- HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y preto 2K200/230
- No.de Fibras
- 2
- Tipo de Fibra
- HCS 200/230
- Categoria de Fibra
- HCS
- No.de Fibras por condutor
- 1
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 10,9
- Peso kg/km (aprox.)
- 90,0
- VPE/m
- 1000
- pronto para iniciar
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892313523
- Número da tarifa aduaneira
- 85447000
Dados técnicos HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y preto 2K200/230
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -25°C Operating, max.: +70°C |
Detalhes HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y preto 2K200/230
Estrutura do cabo
-
- Core type: Composite buffered
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: PE
-
- Outer sheath colour: Black
Propriedades
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Testes
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Aplicação
-
- This HELUCOM® HCS fibre cable is suitable for fixed installation outdoors. Possible applications are normal and heavy-duty mechanical requirements for example in industrial environments. This is the reason we also equiped the cable with a non-metallic rodent-protection.With the tight buffer construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems. With a HCS fibre transmission lengths of up to 300m can be achieved.
Transferências HELUCOM® AT-VQH(ZN)B2Y preto 2K200/230
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto