Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 150-8
Código do artigo 907376
- Tubular cable lug
Detalhes do artigo Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 150-8
- Código do artigo
- 907376
- Item description
- Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 150-8
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892423659
- Customs tariff number
- 85369010
Dados técnicos Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 150-8
Tubular cable lug | |
Flange shape | Ring shape |
Connecting angle | 180° (horizontal) |
Temperature range | up to +120°C |
Detalhes Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 150-8
Estrutura do cabo
-
- Material: copper acc. to DIN EN 13600
-
- Surface: galvanic tin plated
-
- uninsulated
-
- without Inspection hole
Testes
-
- certifications and approvals:
- UL File Number E504132
Notas
-
- Recommended pressing method: WM pressing
-
- Legend:
- a - Diameter of stud hole
- b - Width of flange
- d - Inner diameter of wire receptable
- l - Length to centre of hole