HELU-S-RK-CU-UL
- Tubular cable lug
Dados técnicos HELU-S-RK-CU-UL
Tubular cable lug | |
Flange shape | Ring shape |
Connecting angle | 180° (horizontal) |
Temperature range | up to +120°C |
Detalhes HELU-S-RK-CU-UL
Estrutura do cabo
-
- Material: copper acc. to DIN EN 13600
-
- Surface: galvanic tin plated
-
- uninsulated
-
- without Inspection hole
Testes
-
- certifications and approvals:
- UL File Number E504132
Notas
-
- Recommended pressing method: WM pressing
-
- Legend:
- a - Diameter of stud hole
- b - Width of flange
- d - Inner diameter of wire receptable
- l - Length to centre of hole
Artigos HELU-S-RK-CU-UL
Item description
Part no.
|
Pieces per Packaging Unit | anbruchfähig | EAN/GTIN | Customs tariff number |
---|
Transferências HELU-S-RK-CU-UL
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto