H07ZZ-F
  • Certificação HAR
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • halogen-free
  • +90°C Conductor Temp. Rating / Enhanced Current Carrying Capacity
  • Suitable for outdoor use (for fixed installations)
Todos os artigos

Dados técnicos

Cabos de controle e conexão de acordo com DIN VDE 0285-525-3-21 / DIN EN 50525-3-21
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +80°C
estático -20°C até +80°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Tensão nominal flexível AC U0/U 450/750 V
Tensão de Teste cond./cond. 2500 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 8x Ø-exterior
intalação fixa 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (Tipo de MisturaEI8)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6 (Tipo de Mistura EM8)
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • resistente a: Ozono
      • livre de halogéneos

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Anexo B
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Para uso em ambientes secos, húmidos e molhados em oficinas comerciais e agrícolas para conexão de equipamentos onde os cabos estão sujeitos a cargas mecânicas pesadas. Quando colocado em canalizações ou sistemas fechados semelhantes, o uso do cabo é permitido até 1000 V CA ou 750 V CC inclusive contra terra.

Artigos H07ZZ-F

N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Diâmetro exterior
Identificação do núcleo
Descrição do artigo
Part no.
AWG (aprox.) Exterior Ø mm (aprox.) Peso Especifico de Cobre kg/km Peso kg/km (aprox.)
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible