H01N2-E
- Cabo de soldagem de arco
- 100 V
- fio extra-finamente trançado com alta flexibilidade
Dados técnicos H01N2-E
Cabo de soldagem de arco de acordo com DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -20°C até +85°C estático -35°C até +85°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +85°C |
Tensão nominal | AC U0/U 100/100 V |
Tensão de teste | 1000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior |
Detalhes H01N2-E
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado
-
- Estrutura de Fio: ver datasheet
-
- Camada de separação sobre o condutor
-
- Revestimento: elastomero reticulado (composto de borracha EM5) de acordo com DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
-
- Cor: preto
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Ozono, Oxigénio, Gasolina, Luz de soldagem, Gás inerte
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Certificações e aprovações:
- HAR
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- O cabo destina-se às ligações entre a fonte de energia de soldadura e o suporte do elétrodo e a peça de trabalho. Adequado para utilização em locais secos e húmidos; utilização temporária no exterior. Para utilização na indústria automóvel e na construção naval, nos transportes, nos sistemas de transporte e de linhas de montagem, nas máquinas-ferramentas e nas máquinas de soldar automáticas.
Artigos H01N2-E
Descrição do artigo
Part no.
|
AWG (aprox.) | Exterior Ø mm (aprox.) | Peso Especifico de Cobre kg/km | Peso kg/km (aprox.) |
---|