CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN violeta 1 x 2 x 0,34 mm²
Código do artigo 802182
Detalhes do artigo CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN violeta 1 x 2 x 0,34 mm²
- Código do artigo
- 802182
- Descrição do artigo
- CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN violeta 1 x 2 x 0,34 mm²
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 6,9
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 30,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 54,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892315107
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN violeta 1 x 2 x 0,34 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes CAN-Bus 0,34mm² 1-PAIR PUR CHAIN violeta 1 x 2 x 0,34 mm²
Estrutura do cabo
-
- Cor da bainha exterior: violeta