De momento, não existe uma taxa de câmbio disponível.
A sua cotação de metais
* A base de cálculo para o preço de venda é o nosso cobre superior publicado, cotado na bolsa para o cobre no dia anterior ao dia em que a encomenda é recebida. O preço de venda é aumentado ou reduzido pela diferença entre o preço base do cobre e a cotação do cobre. O número de cobre é multiplicado pela diferença de cobre. Salvo indicação em contrário, o número de cobre aplica-se por 1000 m. Outras sobretaxas de metal (por exemplo, alumínio, níquel, chumbo) são tratadas de forma equivalente ao cálculo do cobre. Todas as informações sem garantia.
Connection cables in connection technology offer the advantage of immediate usability thanks to standardised and pre-installed connectors, which ensure a high level of compatibility with various devices and systems.