Código do artigo 37284
  • Certificação EAC
  • robusto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • Cabo de conexão de borracha
  • resistente à intempérie
  • para uso externo (outdoors)
  • para tensões mecânicas altas
  • possivel marcação customisada

Detalhes do artigo

Código do artigo
37284
Descrição do artigo
YELLOWFLEX yellow 5 G 25 mm²
AWG (aprox.)
4
Exterior Ø mm (aprox.)
32,0 - 40,4
Peso Especifico de Cobre kg/km
1200,0
Peso kg/km (aprox.)
2250,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892167355
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de conexão de borracha baseado na DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Faixa de temperaturas flexivel -25°C até +60°C
estático -30°C até +60°C
Temperatura de operação permitida no condutor +60°C
Tensão nominal AC U0/U 450/750 V
Tensão operacional máxima permitida Corrente Alterna (AC) condutor/terra 476 V
Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 825 V
Condutor/terra de corrente direta (DC) 619 V
Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1238 V
Tensão de Teste cond./cond. 2500 V
Esforço de Tensão durante a instalação e operação, 15 N/mm²
Raio mínimo de curvatura estático 4x Ø-exterior
flexivel, guiado por roletes 7,5x Ø-exterior
flexivel, bobinado em tambor 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Tipo de Mistura EI4)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, código de cores
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: Borracha de acordo com DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Tipo de Mistura EM2)
      • Cor da bainha exterior: amarelo (RAL 1021)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Efeitos atmosféricos
      • amplamente resistente a: Óleo, Gordura
      • resistente ao rasgamento, resistente ao desgaste
      • para uso externo (outdoors)

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • Possibilidade de impressão personalizada da bainha exterior; por favor contacte-nos

Aplicação

      • Cabo de borracha robusto para aplicações que exigem extrema flexibilidade e onde os cabos estão sujeitos a altas cargas mecânicas. Para uso em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre, como em plantas metalúrgicas e laminadores, na tecnologia de aquecimento e ar condicionado, na indústria de engarrafamento, em máquinas e engenharia de instalações, na indústria química, bem como no artesanato e setor de hobby. A cor amarela da bainha é usada por segurança. Quando colocado em tubulações ou em sistemas fechados semelhantes, o uso do cabo é permitido até 1000 V CA ou 750 V CC inclusive contra terra.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible