YR-Bell Sheathed Cable branco 4 x 0,8 / 1,4 mm
Código do artigo 28921
Detalhes do artigo YR-Bell Sheathed Cable branco 4 x 0,8 / 1,4 mm
- Código do artigo
- 28921
- Descrição do artigo
- YR-Bell Sheathed Cable branco 4 x 0,8 / 1,4 mm
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 4,9
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 19,2
- Peso kg/km (aprox.)
- 41,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- não
- EAN/GTIN
- 4060892261008
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos YR-Bell Sheathed Cable branco 4 x 0,8 / 1,4 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detalhes YR-Bell Sheathed Cable branco 4 x 0,8 / 1,4 mm
Estrutura do cabo
-
- Cor da bainha exterior: branco