VS-O M25 x 1.5
Código do artigo 92603
Detalhes do artigo VS-O M25 x 1.5
- Código do artigo
- 92603
- Item description
- VS-O M25 x 1.5
- Thread type
- metric
- Thread length mm
- 7.0
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892378089
- Customs tariff number
- 74198090
Dados técnicos VS-O M25 x 1.5
Nickel plated brass screwed plug | |
Temperature range | -40°C to +80°C |
Protection class | IP 68 |
Detalhes VS-O M25 x 1.5
Estrutura do cabo
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
-
- with an O-ring
Notas
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
Aplicação
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Transferências VS-O M25 x 1.5
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto