TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 16 + 3 G 2,5 mm² Código do artigo 78619
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Produto compatível com DESINA
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • robusto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA

Detalhes do artigo

Código do artigo
78619
Descrição do artigo
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 16 + 3 G 2,5 mm²
Exterior Ø mm (aprox.)
22,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
723,0
Peso kg/km (aprox.)
930,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892152177
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible