Código do artigo 714047
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • capacidade de transporte de corrente melhorada
  • condutor de protecção dividido em ternos
  • resistente à radiação UV
  • dupla blindagem
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
714047
Descrição do artigo
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J UL/CSA black 3 x 16 + 3 G 2.5 mm²
AWG (aprox.)
6
Exterior Ø mm (aprox.)
19,8
Peso Especifico de Cobre kg/km
723,0
Peso kg/km (aprox.)
922,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892150913
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de conexão do motor para conversores de frequência de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, baseado na DIN VDE 0250
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 1000 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Resistência ao acoplamento ver datasheet
Raio mínimo de curvatura flexivel <12 mm: 10x Exterior-ø
flexivel >12 mm: 15x Exterior-ø
estático 4x øExterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: XLPE
      • Identificação do condutor: castanho, preto, cinza, verde-amarelo (dividido por terno)
      • Condutor de Protecção: VD-AM em terno (estrutura de 3+3 fios)
      • Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
      • 1. Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
      • 2. Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC especial
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Radiação ultravioleta (UV)
      • para uso externo (outdoors)
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • composição 3-PLUS simétrica (condutor de proteção dividido em terços e trançado uniformemente nos interstícios) com propriedades EMC aprimoradas em comparação com a composição de 4 núcleos
      • Blindagem ideal permite o funcionamento livre de interferências de conversores de frequência
      • baixa resistência ao acoplamento garante boa compatibilidade eletromagnética
      • baixa capacitância mútua dos núcleos individuais devido ao isolamento do núcleo a XLPE e baixa capacidade da blindagem, permitem baixas perdas na transmissão de energia

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • Compatibilidade eletromagnética de acordo com DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo de conexão do motor para instalações fixas e aplicações com movimento livre ocasional envolvendo esforço mecânico médio em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Como resultado da temperatura operacional admissível de +90°C no condutor, é admissível uma maior capacidade de condução de corrente em comparação com os cabos de conexão do motor isolados PE. Para uso na indústria automotiva, de processamento de alimentos e de embalagem. EMC = Compatibilidade eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible