Código do artigo 24538
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 24538
- Descrição do artigo
- TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCHK-J black 3 x 4 + 3 G 0.75 mm²
- AWG (aprox.)
- 12
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 12,3
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 224,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 278,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892151033
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de conexão do motor para conversores de frequência baseado na DIN VDE 0250 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -15°C até +90°C estático -40°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Tensão nominal | AC U0/U 600/1000 V |
Tensão operacional máxima permitida | Corrente Alterna (AC) condutor/terra 700 V Condutor/condutor de corrente trifásica (AC) 1200 V Condutor/terra de corrente direta (DC) 900 V Condutor/condutor de corrente direta (DC) 1800 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Resistência ao acoplamento | ver datasheet |
Raio mínimo de curvatura | flexivel <12 mm: 10x Exterior-ø 12-20 mm: 15x Exterior-ø >20 mm: 20x Exterior-ø estático <12 mm: 5x Exterior-ø 12-20 mm: 7,5x Exterior-ø >20 mm: 10x Exterior-ø |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: XLPE
-
- Identificação do condutor: castanho, preto, cinza, verde-amarelo (dividido por terno)
-
- Condutor de Protecção: VD-AM em terno (estrutura de 3+3 fios)
-
- Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
-
- 1. Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
- 2. Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: Poliolefina especial
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Efeitos atmosféricos
-
- para uso externo (outdoors)
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
-
- composição 3-PLUS simétrica (condutor de proteção dividido em terços e trançado uniformemente nos interstícios) com propriedades EMC aprimoradas em comparação com a composição de 4 núcleos
-
- Blindagem ideal permite o funcionamento livre de interferências de conversores de frequência
-
- baixa resistência ao acoplamento garante boa compatibilidade eletromagnética
-
- baixa capacitância mútua dos núcleos individuais devido ao isolamento do núcleo a XLPE e baixa capacidade da blindagem, permitem baixas perdas na transmissão de energia
Testes
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN EN ISO 4892-2
-
- Compatibilidade eletromagnética de acordo com DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Utilizado como cabo de conexão para esforços mecânicos médios com instalação fixa e livre movimento ocasional em ambientes secos, húmidos ou molhados, bem como ao ar livre. Como resultado da temperatura operacional permitida de +90°C no condutor, é permitida uma maior capacidade de condução de corrente em comparação com cabos de conexão do motor com isolamento PE. Utilizado na indústria automotiva, indústria alimentícia, setor de tecnologia ambiental, indústria de embalagens e em máquinas-ferramentas. Utilizado como equipamento de movimentação de acionamentos SIMOVERT no setor industrial para bombas, ventiladores, correias transportadoras e sistemas de ar condicionado etc. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato dupla-face e completa da trança de cobre.