Código do artigo 22399
- livre de halogéneos
- resistente à radiação UV
- dupla blindagem
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 22399
- Descrição do artigo
- TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA black 4 G 95 mm²
- AWG (aprox.)
- 3/0
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 44,5
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 4316,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 5300,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892150098
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Cabo de conexão do motor para conversores de frequência de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 20234, baseado na DIN VDE 0250 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +80°C estático -40°C até +80°C |
Tensão nominal | UL (AWM) AC 1000 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 4000 V |
Capacidade operacional | ver datasheet |
Resistência ao acoplamento | ver datasheet |
Raio mínimo de curvatura | flexivel <12 mm: 10x Exterior-ø 12-20 mm: 15x Exterior-ø >20 mm: 20x Exterior-ø estático <12 mm: 5x Exterior-ø 12-20 mm: 7,5x Exterior-ø >20 mm: 10x Exterior-ø |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PE
-
- Identificação do condutor: castanho, preto, cinza, verde-amarelo
-
- G = com condutor protetor VD-AM
-
- Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
-
- 1. Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
- 2. Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: PUR
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
-
- extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
-
- para uso externo (outdoors)
-
- livre de halogéneos
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
-
- Blindagem ideal permite o funcionamento livre de interferências de conversores de frequência
-
- baixa resistência ao acoplamento garante boa compatibilidade eletromagnética
-
- baixa capacitância mútua dos núcleos individuais devido ao isolamento do núcleo a PE e baixa capacidade da blindagem, permitem baixas perdas na transmissão de energia
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- Compatibilidade eletromagnética de acordo com DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo de ligação do motor para conversores de frequência; protege a EMC em sistemas e edifícios com dispositivos e máquinas, que podem emitir campos de interferência eletromagnética que podem impactar o meio ambiente de maneira ilegal. Para ser usado como um cabo de conexão envolvendo esforço mecânico médio para instalações fixas e aplicações com movimento livre ocasional em ambientes secos, húmidos e molhados e ao ar livre. Para uso na indústria automotiva, de processamento de alimentos e embalagens, em máquinas-ferramentas, equipamentos de manuseio, bombas, ventiladores e correias de transporte. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.