Código do artigo 22392
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • livre de halogéneos
  • resistente à radiação UV
  • dupla blindagem
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
22392
Descrição do artigo
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA black 4 G 6 mm²
AWG (aprox.)
10
Exterior Ø mm (aprox.)
15,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
320,0
Peso kg/km (aprox.)
630,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892150029
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de conexão do motor para conversores de frequência de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 20234, baseado na DIN VDE 0250
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal UL (AWM) AC 1000 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Capacidade operacional ver datasheet
Resistência ao acoplamento ver datasheet
Raio mínimo de curvatura flexivel
<12 mm: 10x Exterior-ø
12-20 mm: 15x Exterior-ø
>20 mm: 20x Exterior-ø
estático
<12 mm: 5x Exterior-ø
12-20 mm: 7,5x Exterior-ø
>20 mm: 10x Exterior-ø

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PE
      • Identificação do condutor: castanho, preto, cinza, verde-amarelo
      • G = com condutor protetor VD-AM
      • Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
      • 1. Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St)
      • 2. Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PUR
      • Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Óleo, Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, hidrólise, micróbios, refrigerante, fluidos hidráulicos, Ácidos, Lixívia, Gordura, mar e águas residuais
      • extremamente resistente à abrasão, resistente a cortes e entalhes, resistente a rasgos, resistente a cortes, resistente ao desgaste, baixa aderência
      • para uso externo (outdoors)
      • livre de halogéneos
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • Blindagem ideal permite o funcionamento livre de interferências de conversores de frequência
      • baixa resistência ao acoplamento garante boa compatibilidade eletromagnética
      • baixa capacitância mútua dos núcleos individuais devido ao isolamento do núcleo a PE e baixa capacidade da blindagem, permitem baixas perdas na transmissão de energia

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • Compatibilidade eletromagnética de acordo com DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Cabo de ligação do motor para conversores de frequência; protege a EMC em sistemas e edifícios com dispositivos e máquinas, que podem emitir campos de interferência eletromagnética que podem impactar o meio ambiente de maneira ilegal. Para ser usado como um cabo de conexão envolvendo esforço mecânico médio para instalações fixas e aplicações com movimento livre ocasional em ambientes secos, húmidos e molhados e ao ar livre. Para uso na indústria automotiva, de processamento de alimentos e embalagens, em máquinas-ferramentas, equipamentos de manuseio, bombas, ventiladores e correias de transporte. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible