Código do artigo 22862
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • amplamente resistente a óleos

Detalhes do artigo

Código do artigo
22862
Descrição do artigo
TOPFLEX® 600-PVC grey 4 G 4 mm²
AWG (aprox.)
12
Exterior Ø mm (aprox.)
13
Peso Especifico de Cobre kg/km
154,0
Peso kg/km (aprox.)
330,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892151200
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Cabo de conexão do motor baseado na DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Faixa de temperaturas flexivel -15°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal AC U0/U 600/1000 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • G = com condutor protetor VD-AM
      • Condutores trançados com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: PVC especial
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Usado como linha de alimentação para servomotores controlados eletronicamente e para conexão a motores DNC. O cabo é adequado para instalação fixa e flexível com cargas mecânicas médias, em ambientes secos, húmidos e molhados.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible