Mounting base TC 814 Código do artigo 93006

Detalhes do artigo

Código do artigo
93006
Typ
Mounting base TC 814
Colour
transparent
Version
schraubbar
A mm
4.8
B mm
9.5
C mm
19.1
E mm
2
Hole-Ø mm
3.3
Tie width max. mm
4.8
PU/pc.
1000
EAN / GTIN
4060892401909
customs tariff number
39174000

Dados técnicos

Temperature range -40°C up to +85°C
temporary up to +105°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Polyamide 6.6

Aplicação

      • Small base for band fastening with countersunk screws, cylinder bolts or rivet assembly.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible