Cable tie T-SK 2-55 transparent
Código do artigo 907017
Detalhes do artigo Cable tie T-SK 2-55 transparent
- Código do artigo
- 907017
- Typ
- Cable tie T-SK 2-55 transparent
- Colour
- transparent
- Length mm
- 200
- Width mm
- 2.5
- Bundle-Ø ca. mm
- 55
- Capacity N
- 280
- PU/pc.
- 1000
- EAN / GTIN
- 4060892401664
- customs tariff number
- 39269097
Dados técnicos Cable tie T-SK 2-55 transparent
Temperature range | -40°C up to +85°C |
Detalhes Cable tie T-SK 2-55 transparent
Estrutura do cabo
-
- Polyamide 6.6
Propriedades
-
- halogen-free
-
- silicone-free
-
- self-extinguishing
-
- high requirements to flexibility and resistance, also at low temperatures and dry clime
-
- high tension dut to extra wide steel lugs
Testes
-
- Flammability acc. to UL 94: V2
Aplicação
-
- Cable tie with steel lug made of corrosion resistant, non-magnetic steel for bundling and mounting cables and lines etc.
Transferências Cable tie T-SK 2-55 transparent
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto