SY-JB transparente 3 G 2,5 mm² Código do artigo 12278
  • Certificação EAC
  • Certificação de sala limpa IPA
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • malha de fios de aço galvanizado para protecção contra agressões mecânicas
  • com Isolamento interno

Detalhes do artigo

Código do artigo
12278
Descrição do artigo
SY-JB transparente 3 G 2,5 mm²
AWG (aprox.)
14
Exterior Ø mm (aprox.)
11,1
Peso Especifico de Cobre kg/km
72,0
Peso kg/km (aprox.)
248,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892036101
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Controlo e Conexão em PVC baseado na DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Faixa de temperaturas flexivel -15°C até +80°C
estático -40°C até +80°C
Tensão nominal 0,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 300/500 V
4 - 150 mm²: AC U0/U 450/750 V
Tensão de Teste cond./cond. 4000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 2000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 20x Ø-exterior
estático 6x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC especial
      • Identificação do condutor de acordo com o código de cor JB/OB, código de cores
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa (JB),
      • x = sem condutor protetor (OB)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Baínha Interna: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Malha de fio de aço, galvanizada
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Cor da bainha exterior: transparente
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo,
      • Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • qualificado para CLEANROOM

Aplicação

      • Usado como cabo de conexão e controle para aplicações flexíveis envolvendo tensão mecânica média com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos ou húmidos, no entanto, não é adequado para uso externo em máquinas-ferramentas, construção de fábricas e tecnologia de dados . Devido à densa trança, o cabo está bem protegido contra danos mecânicos. A galvanização da trança previne a corrosão e garante melhor soldabilidade da trança.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible