STK-PA M25 x 1.5 grey (CD 13.0-17.0 mm)
Código do artigo 92824
Detalhes do artigo STK-PA M25 x 1.5 grey (CD 13.0-17.0 mm)
- Código do artigo
- 92824
- Item description
- STK-PA M25 x 1.5 grey (CD 13.0-17.0 mm)
- Thread type
- metric
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Cable Ø from / to mm
- 13.0 - 17.0
- Thread length mm
- 11.0
- Spanner size mm
- 32
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892368851
- Customs tariff number
- 85389099
Dados técnicos STK-PA M25 x 1.5 grey (CD 13.0-17.0 mm)
PA cable gland acc. to DIN 46320 | |
Temperature range | -30°C to +80°C |
Protection class | IP 54 |
Detalhes STK-PA M25 x 1.5 grey (CD 13.0-17.0 mm)
Estrutura do cabo
-
- Material: Polyamide (PA)
-
- Seal: Natural rubber (NR)
Propriedades
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Testes
-
- Test standard EN 62444
Notas
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Aplicação
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Transferências STK-PA M25 x 1.5 grey (CD 13.0-17.0 mm)
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto