SPEAKER CABLE transparente 2 x 1,5 mm² Código do artigo 40182

Detalhes do artigo

Código do artigo
40182
Descrição do artigo
SPEAKER CABLE transparente 2 x 1,5 mm²
Largura do cabo mm
5.5
Altura do cabo mm
2.6
Peso Especifico de Cobre kg/km
28,8
Peso kg/km (aprox.)
37,0
Base de cobre em EUR / 100kg
100
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
não
EAN/GTIN
4060892304897
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Bainha exterior: PVC
      • Cor da bainha exterior: ver datasheet

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible