Solderless terminal B Cu tinned uninsulated round pattern B 6P 2.5 qmm Código do artigo 91558

Detalhes do artigo

Código do artigo
91558
Item description
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated round pattern B 6P 2.5 qmm
Cross-section mm²
2,5 - 6,0
Pin length mm
11
Pin width mm
2.7
Total length mm
20
Weight kg/1000 pcs.
1.6
PU/pc.
100
Break package
no
EAN / GTIN
4060892416972
customs tariff number
85369010

Dados técnicos

Temperature range up to +125°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Copper
      • Surface: tinned

Notas

      • Kupferberechnung gemäß AGB´s

Aplicação

      • Non-insulated squeeze snap-on connection in pin design.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible