Solderless terminal B Cu tinned uninsulated forked B 2.5-5F 1.5 qmm Código do artigo 91551

Detalhes do artigo

Código do artigo
91551
Item description
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated forked B 2.5-5F 1.5 qmm
Cross-section mm²
1,5 - 2,5
Diameter drill-hole mm
5.3
Inner diameter of the cable insertion mm
2.3
Flange width mm
9.6
Length till middle of the drill-hole mm
13
Weight kg/1000 pcs.
0.9
PU/pc.
100
Break package
no
EAN / GTIN
4060892416859
customs tariff number
85369010

Dados técnicos

Temperature range up to +125°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Socket: Copper
      • Surface: tinned

Notas

      • Kupferberechnung gemäß AGB´s

Aplicação

      • Non-insulated solderless terminals in fork design.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible