Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 1-3 0.5 qmm Código do artigo 91514

Detalhes do artigo

Código do artigo
91514
Item description
Solderless terminal B Cu tinned uninsulated eye type B 1-3 0.5 qmm
Cross-section mm²
0,5 - 1,5
Diameter drill-hole mm
3.2
Inner diameter of the cable insertion mm
1.6
Flange width mm
6
Length till middle of the drill-hole mm
11
Weight kg/1000 pcs.
0.6
PU/pc.
100
Break package
no
EAN / GTIN
4060892416477
customs tariff number
85369010

Dados técnicos

Temperature range up to +125°C

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Copper
      • Surface: tinned

Notas

      • Kupferberechnung gemäß AGB´s

Aplicação

      • Non-insulated solderless terminals in eye type design.

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible