SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 50 mm² Código do artigo 11022077
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Resistente aos raios UV
  • Certificação UKCA
  • Cabo para sistemas fotovoltaicos
  • 1500 V DC

Detalhes do artigo

Código do artigo
11022077
Descrição do artigo
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 50 mm²
Cor da bainha exterior
vermelho
AWG (aprox.)
1
Exterior Ø mm (aprox.)
13,2 - 14,0
Peso Especifico de Cobre kg/km
480,0
Peso kg/km (aprox.)
508,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
-
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892526893
Número da tarifa aduaneira
85446010

Dados técnicos

cabo monopolar reticulado de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
Faixa de temperaturas estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +120°C
Tensão nominal AC U0/U 1000/1000 V
DC U0/U 1500/1500 V
Tensão de teste 6500 V
Raio mínimo de curvatura estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: composto reticulado
      • x = sem condutor protetor
      • Bainha exterior: composto reticulado
      • Cor da bainha exterior: ver datasheet

Propriedades

      • resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos, Água
      • para uso externo (outdoors)
      • enterro direto
      • livre de halogéneos

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • resistente à radiação UV de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anexo E
      • resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
      • resistente à intempérie de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anexo E
      • resistente à àgua de acordo com DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Anexo E
      • Resistência do Isolamento à Voltagem DC de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC
      • TÜV Rheinland

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K é usado para a ligação de módulos solares. Adequado para enterramento direto; recomendação: colocação em tubos. Não é adequado para instalação permanente na água. A tensão CC máxima permitida do sistema no qual o cabo está instalado não deve exceder 1,8 kV. O cabo é adequado para uso em dispositivos e sistemas com isolamento de proteção (classe de proteção II).
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible