SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 35 mm²
Código do artigo 11022074
- Cabo para sistemas fotovoltaicos
- 1500 V DC
Detalhes do artigo SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 35 mm²
- Código do artigo
- 11022074
- Descrição do artigo
- SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 35 mm²
- Cor da bainha exterior
- vermelho
- AWG (aprox.)
- 2
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 11,5 - 12,3
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 336,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 365,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- -
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892526862
- Número da tarifa aduaneira
- 85446010
Dados técnicos SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 35 mm²
cabo monopolar reticulado de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 | |
Faixa de temperaturas | estático -40°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +120°C |
Tensão nominal | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V |
Tensão de teste | 6500 V |
Raio mínimo de curvatura | estático 5x Ø-exterior |
Detalhes SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 35 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: composto reticulado
-
- x = sem condutor protetor
-
- Bainha exterior: composto reticulado
-
- Cor da bainha exterior: ver datasheet
Propriedades
-
- resistente a: Radiação ultravioleta (UV), Ozono, Efeitos atmosféricos, Água
-
- para uso externo (outdoors)
-
- enterro direto
-
- livre de halogéneos
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- resistente à radiação UV de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anexo E
-
- resistente ao ozono de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- resistente à intempérie de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Anexo E
-
- resistente à àgua de acordo com DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Anexo E
-
- Resistência do Isolamento à Voltagem DC de acordo com DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
- TÜV Rheinland
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K é usado para a ligação de módulos solares. Adequado para enterramento direto; recomendação: colocação em tubos. Não é adequado para instalação permanente na água. A tensão CC máxima permitida do sistema no qual o cabo está instalado não deve exceder 1,8 kV. O cabo é adequado para uso em dispositivos e sistemas com isolamento de proteção (classe de proteção II).