Código do artigo 69644
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • Produto compatível com DESINA
  • adequado para correntes de arrasto
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • 600 V
  • Tipo preferido para EMC

Detalhes do artigo

Código do artigo
69644
Descrição do artigo
Single 602-RC-CY-O orange 1 x 95 mm²
AWG (aprox.)
3/0
Exterior Ø mm (aprox.)
21,2
Peso Especifico de Cobre kg/km
1030,0
Peso kg/km (aprox.)
1395,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892173349
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

PVC Cabo de fio de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, baseado na DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +90°C
estático -40°C até +90°C
Temperatura de operação permitida no condutor +90°C
Tensão nominal VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Tensão de teste 4000 V
Tensão de Ruptura 8000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 3x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, extra-finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolamento do condutor: PVC especial de acordo com UL-Std. 1581
      • Identificação do condutor: ver datasheet
      • G = com condutor protetor VD-AM,
      • x = sem condutor protetor
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-5 (Tipo de Mistura YM5), UL-Std. 1581
      • Cor da bainha exterior: laranja (RAL 2003), de acordo com a DESINA
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • amplamente resistente a: Óleo
      • adequado para esteiras articuladas
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para uso em sistemas de fornecimento de energia:
      • 1) devem ser respeitadas as instruções de montagem
      • 2) para mais aplicações por favor ver datasheet de selecção
      • 3) para aplicações especiais, recomendamos entrar em contato conosco e usar nosso formulário para sistemas de fornecimento de energia

Aplicação

      • Os cabos especiais blindados unipolares altamente flexíveis para esteiras articuladas são utilizados para uma utilização flexível para tensões mecânicas médias com movimento livre sem tensões de tração ou movimentos forçados em ambientes secos, húmidos e molhados. Estes cabos de duas normas foram concebidos principalmente para fabricantes de máquinas orientados para a exportação, para aplicações flexíveis em máquinas, máquinas-ferramentas, técnicas de robótica, para peças móveis de máquinas automatizadas. Estes cabos blindados são particularmente adequados para a transmissão sem interferências em aplicações de engenharia de instrumentação e controlo (compatibilidade electromagnética). EMC= Compatibilidade electromagnética; para otimizar as características EMC, recomendamos um grande contacto redondo da malha de cobre em ambas as extremidades. RC= Cabo de robótica
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible