Código do artigo 10922
- PVC Cabo de fio
- 600 V
- Tipo preferido para EMC
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 10922
- Descrição do artigo
- Single 600-CY-J black 1 G 70 mm²
- AWG (aprox.)
- 2/0
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 18,5
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 780,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 1090,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892172700
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
PVC Cabo de fio de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, baseado na DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +90°C estático -40°C até +90°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +90°C |
Tensão nominal | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Tensão de teste | 4000 V |
Tensão de Ruptura | 8000 V |
Resistência ao acoplamento | a 30 MHz, aprox. 250 Ohm/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 7,5x Ø-exterior estático 4x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: PVC especial de acordo com UL-Std. 1581
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
-
- G = com condutor protetor VD-AM,
- x = sem condutor protetor
-
- Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
-
- Bainha exterior: PVC de acordo com DIN VDE 0207-5 (Tipo de Mistura YM5), UL-Std. 1581
-
- Cor da bainha exterior: preto (RAL 9005)
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- resistente a: Radiação ultravioleta (UV)
-
- amplamente resistente a: Óleo,
- Para obter detalhes, consulte "Informações Técnicas"
-
- para uso externo (outdoors)
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL-VW-1, CSA FT1
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
Aplicação
-
- Cabo unipolar com bainha de PVC adequado para esforço mecânico médio com movimento livre, sem esforço de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e molhados, bem como ao ar livre. Não pode ser colocado diretamente no solo ou na água. Esses cabos de núcleo único com bainha de dois padrões são preferencialmente usados em engenharia mecânica voltada para exportação em máquinas-ferramentas, linhas de produção e na construção de fábricas. Esses cabos blindados de cobre são ideais para transmissão de sinal de dados sem interferência em tecnologia de medição e controle. EMC = Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.