Código do artigo 23089
- Cabo de Silicone
- resistência à temperatura incrementada
- fio estanhado
- malha de fios de aço galvanizado para protecção contra agressões mecânicas
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 23089
- Descrição do artigo
- SiHF/GL-P redbrown 6 G 2.5 mm²
- AWG (aprox.)
- 14
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 13,7
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 144,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 351,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892159299
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos
Controlo de silicone e cabo de conexão baseado na DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83 | |
Faixa de temperaturas | flexivel +5°C até +180°C estático -60°C até +180°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +180°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Tensão de Ruptura | 4000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 10x Ø-exterior estático 5x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: Silicone
-
- Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
-
- Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
- G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
-
- Bainha exterior: Silicone
-
- Cor da bainha exterior: castanho-avermelhado
-
- Recobrimento com Fita de Fibra de Vidro
-
- Malha de fio de aço, galvanizada
Propriedades
-
- livre de halogéneos
-
- ponto de flash (inflamação) alto
-
- deixa isolante SiO2 após a ignição
-
- Quase nenhuma alteração na força dielétrica e resistência ao isolamento mesmo em temperaturas mais altas
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone
Aplicação
-
- Cabos de silicone blindados com trança de aço foram desenvolvidos para uso onde quer que o isolamento esteja sujeito a mudanças extremas de temperatura. O bom desempenho das propriedades de resistência ao meio ambiente significa que os cabos de silicone podem ser usados em temperaturas abaixo de -60°C. Os cabos de silicone são cabos livres de halogênio e são especialmente adequados para instalação em centrais elétricas. Eles também encontraram uso nas indústrias produtoras de aço, indústria aeronáutica, construção naval, bem como em fábricas de cerâmica, vidro e cimento. Adequado apenas para uso em condições secas.