Código do artigo 23083
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • Cabo de Silicone
  • resistência à temperatura incrementada
  • fio estanhado
  • malha de fios de aço galvanizado para protecção contra agressões mecânicas

Detalhes do artigo

Código do artigo
23083
Descrição do artigo
SiHF/GL-P redbrown 18 G 1.5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
18,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
259,0
Peso kg/km (aprox.)
440,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892159237
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Controlo de silicone e cabo de conexão baseado na DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83
Faixa de temperaturas flexivel +5°C até +180°C
estático -60°C até +180°C
Temperatura de operação permitida no condutor +180°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Tensão de Ruptura 4000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: Silicone
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: Silicone
      • Cor da bainha exterior: castanho-avermelhado
      • Recobrimento com Fita de Fibra de Vidro
      • Malha de fio de aço, galvanizada

Propriedades

      • livre de halogéneos
      • ponto de flash (inflamação) alto
      • deixa isolante SiO2 após a ignição
      • Quase nenhuma alteração na força dielétrica e resistência ao isolamento mesmo em temperaturas mais altas

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone

Aplicação

      • Cabos de silicone blindados com trança de aço foram desenvolvidos para uso onde quer que o isolamento esteja sujeito a mudanças extremas de temperatura. O bom desempenho das propriedades de resistência ao meio ambiente significa que os cabos de silicone podem ser usados ​​em temperaturas abaixo de -60°C. Os cabos de silicone são cabos livres de halogênio e são especialmente adequados para instalação em centrais elétricas. Eles também encontraram uso nas indústrias produtoras de aço, indústria aeronáutica, construção naval, bem como em fábricas de cerâmica, vidro e cimento. Adequado apenas para uso em condições secas.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible