Código do artigo 23231
  • Certificação UL
  • Certificação CSA
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • Cabo de Silicone
  • resistência à temperatura incrementada
  • fio estanhado

Detalhes do artigo

Código do artigo
23231
Descrição do artigo
SiHF UL/CSA black 7 G 1 mm²
AWG (aprox.)
18
Exterior Ø mm (aprox.)
11,1
Peso Especifico de Cobre kg/km
67,2
Peso kg/km (aprox.)
198,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892158414
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Controlo de silicone e cabo de conexão de acordo com UL-Std. 758 (AWM) Style 4476, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Faixa de temperaturas VDE -60°C até +180°C
UL (AWM) -50°C até +150°C
Tensão nominal VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Tensão de Ruptura 5000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: Silicone
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: Silicone
      • Cor da bainha exterior: preto

Propriedades

      • resistente a: Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, Álcool, Ácidos diluídos, Lixívia, Soluções salinas, Agente oxidante, Óleos de alto peso molecular, Gorduras vegetais e animais, Plastificantes e clofeneno, Água do mar
      • livre de halogéneos
      • ponto de flash (inflamação) alto
      • deixa isolante SiO2 após a ignição
      • Quase nenhuma alteração na força dielétrica e resistência ao isolamento mesmo em temperaturas mais altas

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone

Aplicação

      • Cabo de silicone aprovado pela UL-/CSA, desenvolvido para fabricantes de máquinas orientados para a exportação, especialmente para os EUA e Canadá. Os cabos de silicone são livres de halogênio e são especialmente adequados para instalação em usinas elétricas, siderúrgicas e laminadoras, em solários, instalações de sauna, fundições, na indústria aeronáutica, construção naval, em fábricas de cerâmica, vidro e cimento, bem como em luminárias de alta potência e dispositivos de aquecimento. Devido às propriedades elásticas do isolamento do núcleo, este cabo de silicone é ideal como cabo de conexão flexível.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible