SiHF castanho-avermelhado 5 x 1,5 mm² Código do artigo 22949
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • Cabo de Silicone
  • resistência à temperatura incrementada
  • fio estanhado

Detalhes do artigo

Código do artigo
22949
Descrição do artigo
SiHF castanho-avermelhado 5 x 1,5 mm²
AWG (aprox.)
16
Exterior Ø mm (aprox.)
9,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
72,0
Peso kg/km (aprox.)
147,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892160646
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Controlo de silicone e cabo de conexão baseado na DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0285-525-2-83 / DIN EN 50525-2-83
Faixa de temperaturas flexivel -25°C até +180°C
estático -60°C até +180°C
Temperatura de operação permitida no condutor +180°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Tensão de Ruptura 4000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 7,5x Ø-exterior
estático 4x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: Silicone
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 fios: código de cores
      • 6 - 25 fios: condutores pretos com marcação consecutiva em algarismos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Bainha exterior: Silicone
      • Cor da bainha exterior: castanho-avermelhado
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • resistente a: Ozono, Oxigénio, Efeitos atmosféricos, Álcool, Ácidos diluídos, Lixívia, Soluções salinas, Agente oxidante, Óleos de alto peso molecular, Gorduras vegetais e animais, Plastificantes e clofeneno, Água do mar
      • livre de halogéneos
      • ponto de flash (inflamação) alto
      • deixa isolante SiO2 após a ignição
      • Quase nenhuma alteração na força dielétrica e resistência ao isolamento mesmo em temperaturas mais altas

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone

Aplicação

      • Os cabos de silicone foram desenvolvidos para uso onde quer que o isolamento esteja sujeito a mudanças extremas de temperatura. O bom desempenho das propriedades de resistência ambiental significa que os cabos de silicone podem ser usados ​​em temperaturas de até -60°C. Os cabos de silicone são cabos sem halogênio e são especialmente adequados para instalação em centrais elétricas. Eles também encontraram seus usos nas indústrias de produção de aço, indústria de aviação, construção naval, bem como em fábricas de cerâmica, vidro e cimento. Devido à característica elástica dos isolamentos do núcleo, estes são usados ​​como cabo de conexão flexível.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible