Código do artigo 451303
- Monopolar de Silicone
- finamente trançado
- fio estanhado
- resistência à temperatura incrementada
Detalhes do artigo
- Código do artigo
- 451303
- Descrição do artigo
- SiF blue 1 x 70 mm²
- Cor do condutor
- azul
- AWG (aprox.)
- 2/0
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 13,8
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 672,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 766,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892253348
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Technical Data
Monopolar de Silicone baseado na DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0250-502 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -25°C até +180°C estático -60°C até +180°C |
Temperatura de operação permitida no condutor | +180°C |
Tensão nominal | AC U0/U 300/500 V |
Tensão de teste | 2000 V |
Tensão de Ruptura | 5000 V |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 15x Ø-exterior estático 6x Ø-exterior |
Detalhes
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolamento do condutor: Silicone
-
- Identificação do condutor: ver datasheet
Propriedades
-
- resistente a: Ozono, Oxigénio, Álcool, Ácidos diluídos, Lixívia, Soluções salinas, Agente oxidante, Óleos de alto peso molecular, Gorduras vegetais e animais, Plastificantes e clofeneno, Água do mar
-
- livre de halogéneos
-
- ponto de flash (inflamação) alto
Testes
-
- livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone
Aplicação
-
- Núcleo único de silicone resistente à temperatura para uso em usinas de ferro, aço e laminação, fundições, fábricas de cimento, vidro e cerâmica, bem como na construção de aeronaves e construção naval.