Código do artigo 23510
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • Monopolar de Silicone
  • finamente trançado
  • fio estanhado
  • resistência à temperatura incrementada

Detalhes do artigo

Código do artigo
23510
Descrição do artigo
SiF transparent 1 x 1 mm²
Cor do condutor
transparente
AWG (aprox.)
18
Exterior Ø mm (aprox.)
2,5
Peso Especifico de Cobre kg/km
9,6
Peso kg/km (aprox.)
13,5
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
100
cortes individuais possíveis
não
EAN/GTIN
4060892251979
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Monopolar de Silicone baseado na DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0250-502
Faixa de temperaturas flexivel -25°C até +180°C
estático -60°C até +180°C
Temperatura de operação permitida no condutor +180°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de teste 2000 V
Tensão de Ruptura 5000 V
Raio mínimo de curvatura flexivel 15x Ø-exterior
estático 6x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre estanhado, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: Silicone
      • Identificação do condutor: ver datasheet

Propriedades

      • resistente a: Ozono, Oxigénio, Álcool, Ácidos diluídos, Lixívia, Soluções salinas, Agente oxidante, Óleos de alto peso molecular, Gorduras vegetais e animais, Plastificantes e clofeneno, Água do mar
      • livre de halogéneos
      • ponto de flash (inflamação) alto

Testes

      • livre de halogéneos de acordo com DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • para instalação fixa, instale sempre em sistemas de tubos ou condutas abertos e ventilados; caso contrário, uma combinação de altas temperaturas acima de 90°C e a ausência de ar afetariam as propriedades mecânicas do silicone

Aplicação

      • Núcleo único de silicone resistente à temperatura para uso em usinas de ferro, aço e laminação, fundições, fábricas de cimento, vidro e cerâmica, bem como na construção de aeronaves e construção naval.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible