RE-PA grey M40 x 1.50 / M32 x 1.50
Código do artigo 97841
Detalhes do artigo RE-PA grey M40 x 1.50 / M32 x 1.50
- Código do artigo
- 97841
- Item description
- RE-PA grey M40 x 1.50 / M32 x 1.50
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892373121
- Customs tariff number
- 39269097
Dados técnicos RE-PA grey M40 x 1.50 / M32 x 1.50
PA reducer | |
Temperature range | -30°C to +100°C |
Detalhes RE-PA grey M40 x 1.50 / M32 x 1.50
Estrutura do cabo
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriedades
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
Notas
-
- Black on request.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Aplicação
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Transferências RE-PA grey M40 x 1.50 / M32 x 1.50
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto