RE PA-ATEX black M50 x 1.50 / M20 x 1.50 Código do artigo 904437
  • sem halogéneos (LS0H)

Detalhes do artigo

Código do artigo
904437
Item description
RE PA-ATEX black M50 x 1.50 / M20 x 1.50
Colour
black (RAL 9005)
Pieces per Packaging Unit
5
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892373305
Customs tariff number
39269097

Dados técnicos

PA EX reducer
Temperature range -20°C to +70°C
Protection class IP 66

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Material: Polyamide (PA)

Propriedades

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free

Notas

      • Approval: PTB 04 ATEX 1040X
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • SI - Size of the internal thread

Aplicação

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Transferências

Acessórios

Produtos que correspondem a este produto

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible