RE PA-ATEX black M32 x 1.50 / M20 x 1.50
Código do artigo 904432
Detalhes do artigo RE PA-ATEX black M32 x 1.50 / M20 x 1.50
- Código do artigo
- 904432
- Item description
- RE PA-ATEX black M32 x 1.50 / M20 x 1.50
- Colour
- black (RAL 9005)
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892373251
- Customs tariff number
- 39269097
Dados técnicos RE PA-ATEX black M32 x 1.50 / M20 x 1.50
PA EX reducer | |
Temperature range | -20°C to +70°C |
Protection class | IP 66 |
Detalhes RE PA-ATEX black M32 x 1.50 / M20 x 1.50
Estrutura do cabo
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriedades
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Notas
-
- Approval: PTB 04 ATEX 1040X
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Aplicação
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Transferências RE PA-ATEX black M32 x 1.50 / M20 x 1.50
Acessórios
Produtos que correspondem a este produto