RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 12 x 2 x 1,3 mm² Código do artigo 21552
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • Cabos de computador
  • bainha exterior reforçado
  • PiMF: Par em Folha Metálica
  • ecrãn global com fio de dreno
  • para uso externo (outdoors)
  • com bainha exterior azul: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão

Detalhes do artigo

Código do artigo
21552
Descrição do artigo
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 12 x 2 x 1,3 mm²
Cor da bainha exterior
azul (RAL 5015)
Exterior Ø mm (aprox.)
21,3
Peso Especifico de Cobre kg/km
353,0
Peso kg/km (aprox.)
593,0
Base de cobre em EUR / 100kg
100
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892101496
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabos de computador baseado na DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-79
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +50°C
estático -40°C até +70°C
Tensão operacional de pico 300 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 1000 V
Resistência do Condutor a 20°C 0,5 mm²: máx. 39,2 Ohm/km
1,3 mm²: máx. 14,2 Ohm/km
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz
0,5 mm²: aprox. 75 pF/m
1,3 mm²: aprox. 100 pF/m
Atenuação de Cross-Talk a 60 kHz, 1.02 dB
(valor aprox.)
Indutância aprox. 0.75 mH/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 15x Ø-exterior
estático 7,5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, multi-fios
      • Estrutura de Fio:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
      • Isolamento do condutor: PE
      • Identificação do condutor: código de cores, pares:
      • condutor-a = preto; condutor-b = branco
      • com numaração consecutiva 1/1, 2/2, etc.
      • x = sem condutor protetor
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados
      • 0
      • Fio de dreno por par, cobre estanhado, Diâmetro: 0.6 mm
      • elemento de blindagem: pares, folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
      • Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
      • para desenho em multiplos pares: condutores de comunicação, Seção nominal transversal: 0.5 mm², Isolamento do condutor: PE, Identificação do condutor: laranja
      • Separador em folha plástica
      • Fios de alimentação, cobre estanhado, multi-fio (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
      • Bainha exterior: PVC, reforçado (v)
      • Cor da bainha exterior: ver datasheet
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • para uso externo (outdoors)
      • enterro direto
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • PiMF: Par em Folha Metálica
      • baixa atenuação e capacidades operacionais permitem longas distâncias de transmissão e curtos tempos de transição de pulso

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • peso do cobre incluindo os condutores de dreno do pares PiMF, de comunicação e dreno geral
      • com isolamento externo AZUL: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão de acordo com a DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, secção 16.2.2

Aplicação

      • Cabos de computador são usados ​​em processamento de dados e controle de processos. A blindagem individual dos pares garante bons valores de atenuação de diafonia. Quando instalado permanentemente, adequado para uso em ambientes secos e úmidos, ao ar livre e no subsolo.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible