RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 6 x 2 x 1,3 mm²
Código do artigo 21536
- Cabos de computador
- bainha exterior reforçado
- PiMF: Par em Folha Metálica
- ecrãn global com fio de dreno
- para uso externo (outdoors)
- com bainha exterior azul: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão
Detalhes do artigo RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 6 x 2 x 1,3 mm²
- Código do artigo
- 21536
- Descrição do artigo
- RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 6 x 2 x 1,3 mm²
- Cor da bainha exterior
- preto (RAL 9005)
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 17
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 178,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 370,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 100
- VPE/m
- 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892101335
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 6 x 2 x 1,3 mm²
Cabos de computador baseado na DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-79 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +50°C estático -40°C até +70°C |
Tensão operacional de pico | 300 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 2000 V |
Tensão de Teste cond./blindagem | 1000 V |
Resistência do Condutor a 20°C | 0,5 mm²: máx. 39,2 Ohm/km 1,3 mm²: máx. 14,2 Ohm/km |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz 0,5 mm²: aprox. 75 pF/m 1,3 mm²: aprox. 100 pF/m |
Atenuação de Cross-Talk | a 60 kHz, 1.02 dB (valor aprox.) |
Indutância | aprox. 0.75 mH/km |
Raio mínimo de curvatura | flexivel 15x Ø-exterior estático 7,5x Ø-exterior |
Detalhes RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 6 x 2 x 1,3 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, multi-fios
-
- Estrutura de Fio:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
-
- Isolamento do condutor: PE
-
- Identificação do condutor: código de cores, pares:
- condutor-a = preto; condutor-b = branco
- com numaração consecutiva 1/1, 2/2, etc.
-
- x = sem condutor protetor
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados
-
- 0
-
- Fio de dreno por par, cobre estanhado, Diâmetro: 0.6 mm
-
- elemento de blindagem: pares, folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
-
- Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
-
- para desenho em multiplos pares: condutores de comunicação, Seção nominal transversal: 0.5 mm², Isolamento do condutor: PE, Identificação do condutor: laranja
-
- Separador em folha plástica
-
- Fios de alimentação, cobre estanhado, multi-fio (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
-
- Bainha exterior: PVC, reforçado (v)
-
- Cor da bainha exterior: ver datasheet
-
- Marcação do comprimento: em metros
Propriedades
-
- para uso externo (outdoors)
-
- enterro direto
-
- os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
-
- PiMF: Par em Folha Metálica
-
- baixa atenuação e capacidades operacionais permitem longas distâncias de transmissão e curtos tempos de transição de pulso
Testes
-
- retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- peso do cobre incluindo os condutores de dreno do pares PiMF, de comunicação e dreno geral
-
- com isolamento externo AZUL: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão de acordo com a DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, secção 16.2.2
Aplicação
-
- Cabos de computador são usados em processamento de dados e controle de processos. A blindagem individual dos pares garante bons valores de atenuação de diafonia. Quando instalado permanentemente, adequado para uso em ambientes secos e úmidos, ao ar livre e no subsolo.