Código do artigo 20159
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • Cabos de computador
  • bainha exterior reforçado
  • com fio de dreno
  • para uso ao ar livre (com instalação fixa)
  • com bainha exterior azul: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão

Detalhes do artigo

Código do artigo
20159
Descrição do artigo
RE-2Y(St)Yv BLACK 48 x 2 x 0.75 mm²
Cor da bainha exterior
preto (RAL 9005)
AWG (aprox.)
19
Exterior Ø mm (aprox.)
28,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
708,0
Peso kg/km (aprox.)
1250,0
Base de cobre em EUR / 100kg
100
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892100819
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabos de computador baseado na DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-79
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +50°C
estático -40°C até +70°C
Tensão operacional de pico 300 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 1000 V
Resistência do Condutor a 20°C máx. 24.6 Ohm/km
Atenuação de Cross-Talk a 60 kHz, 0.88 dB
(valor aprox.)
Indutância aprox. 0.75 mH/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 15x Ø-exterior
estático 7,5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, multi-fios
      • Isolamento do condutor: PE
      • Identificação do condutor: código de cores, pares:
      • condutor-a = preto; condutor-b = branco
      • com numaração consecutiva 1/1, 2/2, etc.,
      • ternos: condutor-a = preto; condutor-b = branco; condutor-c = vermelho
      • Condutores trançados em pares/ternos com comprimento de torção optimizado, Pares com comprimentos de torção otimizados trançados em camadas
      • para desenho em multiplos pares: condutores de comunicação, Seção nominal transversal: 0.5 mm², Isolamento do condutor: PE, Identificação do condutor: laranja
      • Separador em folha plástica
      • Fios de alimentação, cobre estanhado, multi-fio (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
      • Bainha exterior: PVC, reforçado (v)
      • Cor da bainha exterior: ver datasheet
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • para uso externo (outdoors)
      • enterro direto
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • baixa atenuação e capacidades operacionais permitem longas distâncias de transmissão e curtos tempos de transição de pulso

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • peso do cobre incluindo os condutores de comunicação e dreno
      • com isolamento externo AZUL: para instalação de sistemas intrinsecamente seguros (protecção à ignição tipo -i-) em zonas de perigo de explosão de acordo com a DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, secção 16.2.2

Aplicação

      • Cabos de instrumentação são usados ​​em processamento de dados e controle de processos. Baixo nível de atenuações de linha e baixas capacitâncias mútuas permitem longas distâncias de transmissão e rápida aceleração de pulso. Os cabos de instrumentação são adequados para instalações fixas em locais úmidos, em espaços abertos e para assentamento subterrâneo.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible