RD-Y(St)YY cinza 48 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20187
  • Certificação EAC
  • Marcação do comprimento em metros
  • Certificação UKCA
  • Cabo de Transmissão de Dados
  • Bainha exterior dupla
  • para uso externo (outdoors)
  • enterro direto

Detalhes do artigo

Código do artigo
20187
Descrição do artigo
RD-Y(St)YY cinza 48 x 2 x 0,5 mm²
AWG (aprox.)
20
Exterior Ø mm (aprox.)
24,1
Peso Especifico de Cobre kg/km
485,0
Peso kg/km (aprox.)
866,0
Base de cobre em EUR / 100kg
100
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892100505
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de Dados em PVC baseado na DIN VDE 0815
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +50°C
estático -30°C até +70°C
Tensão operacional de pico 600 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 2000 V
Resistência do Condutor a 20°C máx. 39.2 Ohm/km
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz
2 - 4 pares: aprox. 120 pF/m
8 - 96 pares: aprox. 100 pF/m
Acoplamento capacitivo k1 a 800 Hz, máx. 200 pF/100m; 20% dos valores, mas pelo um valor poderá chegar aos 400 pF/100m
Impedância característica a 1 kHz, 370 Ohm,
a 10 kHz, 130 Ohm,
(valor aprox.)
Atenuação no cabo a 1 kHz, 1.2 dB/km
a 10 kHz, 3.0 dB/km
(valor aprox.)
Atenuação de Cross-Talk a 10 kHz, 60.00 dB
(valor aprox.)
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 10x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, multi-fios
      • Estrutura de Fio:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • Isolamento do condutor: PVC semi-rígido
      • Identificação do condutor: código de cores, por conjunto:
      • Par no. 1: condutor-a = azul; condutor-b = vermelho
      • Par no. 2: condutor-a = cinza; condutor-b = amarelo
      • Par no. 3: condutor-a = verde; condutor-b = castanho
      • Par no. 4: condutor-a = branco; condutor-b = preto
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , 4 pares com comprimentos de torção otimizados dispostos em feixes, Condutores com comprimento de torção otimizado trançados em camadas
      • Identificação do conjunto: hélice sintética com digitos impressos
      • Fios de alimentação, cobre estanhado, multi-fio (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
      • Bainha exterior: PVC, duplo (YY)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
      • Marcação do comprimento: em metros

Propriedades

      • enterro direto
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas
      • Pares trançados com comprimentos de torção curtos e optimizados dentro de cada conjunto, levando a bons valores de atenuação de cross-talk

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • cabo de 2 pares: nucleos trançados em quadra

Aplicação

      • Os cabos de transmissão de dados RD são usados ​​em tecnologia de medição e controle, bem como em estações de controle de plantas industriais. Os cabos são utilizados para a transmissão de sinais analógicos e digitais até uma frequência de aproximadamente 10 kHz. São adequados para instalações fixas no interior de edifícios, exteriores e subterrâneas.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible