RD-H(St)H cinza 80 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 20214
  • Certificação EAC
  • sem halogéneos (LS0H)
  • Certificação UKCA
  • Cabo de Transmissão de Dados
  • livre de halogéneos
  • com fio de dreno

Detalhes do artigo

Código do artigo
20214
Descrição do artigo
RD-H(St)H cinza 80 x 2 x 0,5 mm²
AWG (aprox.)
20
Exterior Ø mm (aprox.)
33
Peso Especifico de Cobre kg/km
821,0
Peso kg/km (aprox.)
1300,0
Base de cobre em EUR / 100kg
100
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892101700
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Cabo de dados baseado na DIN VDE 0815
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +50°C
estático -30°C até +70°C
Tensão operacional de pico 225 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente)
Tensão de Teste cond./cond. 500 V
Tensão de Teste cond./blindagem 2000 V
Resistência do Condutor a 20°C 0,5 mm²: máx. 39,2 Ohm/km
1 mm²: máx. 18,4 Ohm/km
Capacidade operacional cond./cond. a 800 Hz
2 - 4 pares: aprox. 120 pF/m
8 - 96 pares: aprox. 100 pF/m
Acoplamento capacitivo k1 a 800 Hz, máx. 200 pF/100m; 20% dos valores, mas pelo um valor poderá chegar aos 400 pF/100m
Impedância característica a 1 kHz
0,5 mm²: 450 Ohm
1 mm²: 320 Ohm
(valor aprox.)
Atenuação no cabo a 1 kHz
0,5 mm²: 1,2 dB/km
1 mm²: 0,9 dB/km
(valor aprox.)
Atenuação de Cross-Talk a 10 kHz, 60.00 dB
(valor aprox.)
Raio mínimo de curvatura estático 7,5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, multi-fios
      • Estrutura de Fio:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 1 mm²: 7 x 0,43 mm
      • Isolamento do condutor: polímero livre de halogeneos
      • Identificação do condutor: código de cores, por conjunto:
      • Par no. 1: condutor-a = azul; condutor-b = vermelho
      • Par no. 2: condutor-a = cinza; condutor-b = amarelo
      • Par no. 3: condutor-a = verde; condutor-b = castanho
      • Par no. 4: condutor-a = branco; condutor-b = preto
      • Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , 4 pares com comprimentos de torção otimizados dispostos em feixes, Condutores com comprimento de torção otimizado trançados em camadas
      • Identificação do conjunto: hélice sintética com digitos impressos
      • Separador em folha plástica
      • Fios de alimentação, cobre estanhado, multi-fio (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
      • Bainha exterior: polímero livre de halogeneos
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)

Propriedades

      • livre de halogéneos
      • Pares trançados com comprimentos de torção curtos e optimizados dentro de cada conjunto, levando a bons valores de atenuação de cross-talk

Testes

      • gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • Certificações e aprovações:
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
      • cabo de 2 pares: nucleos trançados em quadra

Aplicação

      • Os cabos de transmissão de dados sem halogênio são usados ​​na tecnologia de medição e controle para a transmissão de sinais digitais e analógicos até uma frequência de 10 kHz. Esses cabos são usados ​​dentro de edifícios e ao ar livre, porém, não sem proteção UV.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible