RD-H(St)H cinza 8 x 2 x 0,5 mm²
Código do artigo 20202
- Cabo de Transmissão de Dados
- livre de halogéneos
- com fio de dreno
Detalhes do artigo RD-H(St)H cinza 8 x 2 x 0,5 mm²
- Código do artigo
- 20202
- Descrição do artigo
- RD-H(St)H cinza 8 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (aprox.)
- 20
- Exterior Ø mm (aprox.)
- 11,6
- Peso Especifico de Cobre kg/km
- 86,0
- Peso kg/km (aprox.)
- 190,0
- Base de cobre em EUR / 100kg
- 100
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- cortes individuais possíveis
- sim
- EAN/GTIN
- 4060892101588
- Número da tarifa aduaneira
- 85444995
Dados técnicos RD-H(St)H cinza 8 x 2 x 0,5 mm²
Cabo de dados baseado na DIN VDE 0815 | |
Faixa de temperaturas | flexivel -5°C até +50°C estático -30°C até +70°C |
Tensão operacional de pico | 225 V (não para fins de instalação de alta intensidade de corrente) |
Tensão de Teste cond./cond. | 500 V |
Tensão de Teste cond./blindagem | 2000 V |
Resistência do Condutor a 20°C | 0,5 mm²: máx. 39,2 Ohm/km 1 mm²: máx. 18,4 Ohm/km |
Capacidade operacional cond./cond. | a 800 Hz 2 - 4 pares: aprox. 120 pF/m 8 - 96 pares: aprox. 100 pF/m |
Acoplamento capacitivo k1 | a 800 Hz, máx. 200 pF/100m; 20% dos valores, mas pelo um valor poderá chegar aos 400 pF/100m |
Impedância característica | a 1 kHz 0,5 mm²: 450 Ohm 1 mm²: 320 Ohm (valor aprox.) |
Atenuação no cabo | a 1 kHz 0,5 mm²: 1,2 dB/km 1 mm²: 0,9 dB/km (valor aprox.) |
Atenuação de Cross-Talk | a 10 kHz, 60.00 dB (valor aprox.) |
Raio mínimo de curvatura | estático 7,5x Ø-exterior |
Detalhes RD-H(St)H cinza 8 x 2 x 0,5 mm²
Estrutura do cabo
-
- Fio de Cobre nú, multi-fios
-
- Estrutura de Fio:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1 mm²: 7 x 0,43 mm
-
- Isolamento do condutor: polímero livre de halogeneos
-
- Identificação do condutor: código de cores, por conjunto:
- Par no. 1: condutor-a = azul; condutor-b = vermelho
- Par no. 2: condutor-a = cinza; condutor-b = amarelo
- Par no. 3: condutor-a = verde; condutor-b = castanho
- Par no. 4: condutor-a = branco; condutor-b = preto
-
- Condutores trançados em pares com comprimentos de torção optimizados , 4 pares com comprimentos de torção otimizados dispostos em feixes, Condutores com comprimento de torção otimizado trançados em camadas
-
- Identificação do conjunto: hélice sintética com digitos impressos
-
- Separador em folha plástica
-
- Fios de alimentação, cobre estanhado, multi-fio (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Blindagem: folha de plástico-aluminizado (St), sobreposição aprox. 25%
-
- Bainha exterior: polímero livre de halogeneos
-
- Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7032)
Propriedades
-
- livre de halogéneos
-
- Pares trançados com comprimentos de torção curtos e optimizados dentro de cada conjunto, levando a bons valores de atenuação de cross-talk
Testes
-
- gases de combustão DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- Teste de fogo ao conjunto de Cabos DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Densidade de Fumos de acordo com DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- Certificações e aprovações:
- EAC
Notas
-
- O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação
-
- cabo de 2 pares: nucleos trançados em quadra
Aplicação
-
- Os cabos de transmissão de dados sem halogênio são usados na tecnologia de medição e controle para a transmissão de sinais digitais e analógicos até uma frequência de 10 kHz. Esses cabos são usados dentro de edifícios e ao ar livre, porém, não sem proteção UV.