RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 10 x 0,5 mm² Código do artigo 11006662
  • sem halogéneos (LS0H)

Detalhes do artigo

Código do artigo
11006662
Descrição do artigo
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S preto 10 x 0,5 mm²
Número da peça OEM
84101234
Exterior Ø mm (aprox.)
7,9
Peso kg/km (aprox.)
114,0
Peso Especifico de Cobre kg/km
68,5
Base de cobre em EUR / 100kg
0
VPE/m
-
pronto para iniciar
sim
EAN/GTIN
4060892295850
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Cor da bainha exterior: preto

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible