PVC-spiral cable H05VV-F branco 2 x 1,5 mm² (SL 400 mm)

PVC-spiral cable H05VV-F branco 2 x 1,5 mm² (SL 400 mm) Código do artigo 84787

Detalhes do artigo

Código do artigo
84787
Descrição do artigo
PVC-spiral cable H05VV-F branco 2 x 1,5 mm² (SL 400 mm)
Cor da bainha exterior
branco
Comprimento da Espiral (em repouso) mm
400
Comprimento da Espiral (esticada) mm
1200
Exterior Ø mm (aprox.)
7,7
ø mm exterior aproximado da Espiral
26.4
Peso Especifico de Cobre kg/km
127,6
Peso kg/km (aprox.)
150,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
Peças por Pacote
1
pronto para iniciar
não
EAN/GTIN
4060892537226
Número da tarifa aduaneira
85444995

Dados técnicos

Temperature range flexing -5°C to +70°C
Nominal voltage H03VV-F U0/U 300/300 V
H05VV-F U0/U 300/500 V
Test voltage 2000 V
Expansion ratio 1:3
Straight ends in each case 200 mm

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Copper wire bare, finely stranded acc. to DIN VDE 0295 Class 5 / IEC 60228 Class 5
      • Core insulation: PVC
      • Core identification acc. to DIN VDE 0293-308
      • Protective conductor: starting with 3 cores
      • Cores stranded in layers
      • Outer sheath: PVC
      • Sheath colour: see datasheet

Notas

      • On request closed spiral lengths up to max. 5000 mm possible.
      • As well in axial construction
      • The conductor is metrically (mm²) constructed, AWG numbers are approximated, and are for reference only

Aplicação

      • Lighting industry
      • Data installations
      • Shops
      • Telecommunication

Transferências

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible